Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7367004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7367004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7367004
Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Srebrna
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Materijal ABS + PC
Broj modula 7 modela
Visina 81 mm
Dubina 11 mm
Širina 202 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,028 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 20,500 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 359,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,261 kg