|
|
|
LMR7667031
Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, srebrni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Nijansa boje
|
Srebrna
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Materijal
|
Inox
|
Broj modula
|
7 modela
|
Visina
|
86 mm
|
Dubina
|
9,5 mm
|
Širina
|
214 mm
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Masa proizvoda
|
1,42 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
21,500 cm
|
Package 1 Weight
|
142,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,493 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
15,644 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
|
|