Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7733038 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7733038
Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, crni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Crna
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Materijal Inox
Broj modula 3 modula
Visina 86 mm
Dubina 9,5 mm
Širina 126 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 1,02 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 103,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 1,088 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 11,170 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da