Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7912038 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7912038
Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, nebeskoplavi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Nebeskoplava
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Materijal Staklo
Broj modula 2 modula
Visina 86 mm
Dubina 9,5 mm
Širina 104 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,080 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 83,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 1,715 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 17,800 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Na ispitivanju