Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR8167003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR8167003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR8167003
Easy Styl, montažna kutija, 7 modula, sa zavrtnjima
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Prezentacija uređaja Bez okvira
Broj modula 7 modela
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Dubina 192 mm
Širina 81 mm
Visina 60 mm
Masa proizvoda 0,081 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 19,000 cm
Package 1 Weight 76,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 36,000 cm
Package 2 Length 36,000 cm
Package 2 Weight 1,533 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 3,716 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno