|
|
|
LMR8264003
Easy Styl, montažna kutija, 4 modula, sa zavrtnjima i stezaljkama
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna kutija
|
Prezentacija uređaja
|
Bez okvira
|
Broj modula
|
4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima i stezaljkama
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
|
Dubina
|
136 mm
|
Širina
|
63 mm
|
Visina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
0,042 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
10,000 cm
|
Package 2 Width
|
28,000 cm
|
Package 2 Length
|
31,000 cm
|
Package 2 Weight
|
846,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,034 kg
|
Održivost ponude
|
|