Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR8267003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR8267003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR8267003
Easy Styl, montažna kutija, 7 modula, sa zavrtnjima i stezaljkama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Prezentacija uređaja Bez okvira
Broj modula 7 modela
Način pričvršćivanja Zavrtnjima i stezaljkama
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Dubina 184 mm
Širina 73 mm
Visina 51 mm
Masa proizvoda 0,068 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 66,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 10,000 cm
Package 2 Width 36,500 cm
Package 2 Length 38,000 cm
Package 2 Weight 1,342 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 3,334 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno