|
|
|
LMR9341001
Easy Styl, Modul. univerzalni obrtni dimer LED 2M beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Funkcija prekidača
|
Dimer
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Crna
|
Tip pakovanja
|
Plastična kesa sa nalepnicom
|
Količina po setu
|
1
|
Dimer - upravljanje
|
Opseg podešavanja 270°
|
[ue] nazivni napon
|
220/240 V AC 50 Hz
|
Tip opterećenja
|
Inkandescentna sijalica
Halogene lampe
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
68 mm
|
Masa proizvoda
|
0,033 kg
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
56,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
615,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,476 kg
|
Održivost ponude
|
|