Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR9341002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR9341002 fotografija – Schneider- sirotin
LMR9341002
Easy Styl, Modul. univerzalni obrtni dimer LED 2M krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam
Funkcija prekidača Dimer
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Crna
Tip pakovanja Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu 1
Dimer - upravljanje Opseg podešavanja 270°
[ue] nazivni napon 220/240 V AC 50 Hz
Tip opterećenja Inkandescentna sijalica
Halogene lampe
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 68 mm
Masa proizvoda 0,033 kg
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 56,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 637,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7,905 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No