Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR9810003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR9810003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR9810003
Easy Styl, komunikaciona utičnica, USB, 1 modul, crna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Tip priključka USB
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj modula 1 modul
Broj utičnica 1
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Crna
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 68 mm
Masa proizvoda 0,012 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 11,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 253,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 3,293 kg