|
|
|
LMR9910003
Easy Styl, dvostruki USB punjač, 2.1 A, 2 modula crni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
USB punjač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Dopunske informacije
Broj modula
|
2 modula
|
Nijansa boje
|
Crna
|
[ue] nazivni napon
|
100...240 V AC 50/60 Hz
|
Nazivna izlazna snaga
|
10,5 W
|
Ulazna snaga
|
12 W
|
Servisni vek u satima
|
30000 sati 10,5 W
|
Integrisani načini povezivanja
|
2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Kapacitet priključaka
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Dubina
|
42 mm
|
Dubina za ugradnju
|
30,8 mm
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
55,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
606,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,405 kg
|
Održivost ponude
|
|