Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR9910004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR9910004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR9910004
Easy Styl, dvostruki USB punjač, 2.1 A, 2 modula srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente USB punjač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Srebrna
[ue] nazivni napon 100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga 10,5 W
Ulazna snaga 12 W
Servisni vek u satima 30000 sati 10,5 W
Integrisani načini povezivanja 2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
Materijal ABS + PC
Kapacitet priključaka 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)
Visina 45 mm
Širina 22,5 mm
Dubina 42 mm
Dubina za ugradnju 30,8 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 58,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 643,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 7,977 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No