|
|
|
LR9F5563
TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 48...80 A - class 20
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys LRF
|
Kratko ime uređaja
|
LR9F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Elektronski relej termičkog preopterećenja
|
Upotreba releja
|
Zaštita motora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1F115...LC1F185
|
Tip mreže
|
AC
|
Klasa okidanja preopterecenja
|
Klasa 20 u skladu sa IEC 60947-4
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
48…80 A
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Držač za montažu
|
Direktno na kontaktor
Ploča
|
Prag okidanja
|
1.12 +/- 0.06 In okidanje u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Podnosivi naponski udar
|
4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO + 1 NC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A za upravljačko kolo
|
[ue] nazivni napon
|
1000 V AC 50/60 Hz za kolo napajanja u skladu sa VDE 0110 grupa C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 1000 V AC u skladu sa IEC 60947-4
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Osetljivost gubitka faze
|
Okidanje u 4 s +/- 20 % u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Reset
|
Ručni reset na prednjoj strani releja
|
Način upravljanja
|
Izbornikom bela podešavanje struje punog opterećenja
Test taster crvena
Taster crvena reset
Taster zaustavljanje
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
|
Temperaturna kompenzacija
|
-20…70 °C
|
Potrošnja struje
|
<= 5 mA bez opterećenja
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Maksimalni pad napona
|
<2,5 V zatvoreno stanje
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…1,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1 mm² - krutost kabla: jednožični
Kolo napajanja: prstenaste stopice M8
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1.2 N.m na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 18 N.m na vijčani priključni blokovi
|
Visina
|
96 mm
|
Širina
|
115 mm
|
Dubina
|
123,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,9 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60255-17
VDE 0660
IEC 60255-8
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL
UKCA
|
Zaštitni tretman
|
TH
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…55 °C u skladu sa IEC 60255-8
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
<= 2000 m bez promene karakteristika
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Mehanička robusnost
|
Udara: 13 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije 5...300 Hz: 2 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Dielektrična snaga
|
6 kV 50 Hz u skladu sa IEC 255-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 6 kV indirektno u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti brzih prelaza: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
880,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,351 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|