Schneider-Electric SIROTIN
 
LR9F5569 fotografija – Schneider- sirotin
LR9F5569
TeSys LRF - elektronski termički relej - 90...150 A - klasa 20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys LRF
Kratko ime uređaja LR9F
Tip proizvoda ili komponente Elektronski relej termičkog preopterećenja
Upotreba releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1F115...LC1F185
Tip mreže AC
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 20 u skladu sa IEC 60947-4
Podešavanje termičkog preopterećenja 90…150 A
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Držač za montažu Direktno na kontaktor
Ploča
Prag okidanja 1.12 +/- 0.06 In okidanje u skladu sa IEC 60947-4-1
Podnosivi naponski udar 4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za upravljačko kolo
[ue] nazivni napon 1000 V AC 50/60 Hz za kolo napajanja u skladu sa VDE 0110 grupa C
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 1000 V AC u skladu sa IEC 60947-4
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-1
Osetljivost gubitka faze Okidanje u 4 s +/- 20 % u skladu sa IEC 60947-4-1
Reset Ručni reset na prednjoj strani releja
Način upravljanja Izbornikom bela podešavanje struje punog opterećenja
Test taster crvena
Taster crvena reset
Taster zaustavljanje
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Temperaturna kompenzacija -20…70 °C
Potrošnja struje <= 5 mA bez opterećenja
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maksimalni pad napona <2,5 V zatvoreno stanje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…1,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1 mm² - krutost kabla: jednožični
Kolo napajanja: prstenaste stopice M8
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1.2 N.m na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 18 N.m na vijčani priključni blokovi
Visina 96 mm
Širina 115 mm
Dubina 123,5 mm
Masa proizvoda 0,885 kg
Okruženje
Standardi IEC 60255-17
EN 60947-4-1
IEC 60255-8
VDE 0660
IEC 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
UKCA
Zaštitni tretman TH
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106
Temperatura okoline za rad -20…55 °C u skladu sa IEC 60255-8
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 2000 m bez promene karakteristika
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Mehanička robusnost Udara: 13 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije 5...300 Hz: 2 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Dielektrična snaga 6 kV 50 Hz u skladu sa IEC 255-5
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 6 kV indirektno u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti brzih prelaza: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 862,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,996 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months