Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LR9F63 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LR9F63 fotografija – Schneider- sirotin
LR9F63
TeSys LRF - elektronski termički relej - 40...80 A - klasa 10/20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys LRF
Kratko ime uređaja LR9F
Tip proizvoda ili komponente Elektronski relej termičkog preopterećenja
Upotreba releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1F115...LC1F185
Tip mreže AC
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10/20 u skladu sa IEC 60947-4
Podešavanje termičkog preopterećenja 48…80 A
Signalna funkcija Indikator pre alarma
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[us] nazivni napon 24 V DC za kolo alarma
Granice napona 17…32 V (kolo alarma)
Držač za montažu Direktno na kontaktor
Ploča
Prag okidanja 1.05 +/- 0.06 In alarm u skladu sa IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In okidanje u skladu sa IEC 60947-4-1
Podnosivi naponski udar 4 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za upravljačko kolo
[ue] nazivni napon 1000 V AC 50/60 Hz za kolo napajanja u skladu sa VDE 0110 grupa C
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 1000 V AC u skladu sa IEC 60947-4
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa IEC 60947-1
Osetljivost gubitka faze Okidanje u 4 s +/- 20 % u skladu sa IEC 60947-4-1
Reset Ručni reset
Način upravljanja Izbornikom bela podešavanje struje punog opterećenja
Test taster crvena
Taster reset
Taster crvena zaustavljanje
Izborni prekidač balansiranje opterećenja
Izborni prekidač klasa 10/20
Lokalna signalizacija Alarm
Indikator okidanja
Temperaturna kompenzacija -20…70 °C
Potrošnja struje <= 5 mA bez opterećenja
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maksimalni pad napona <2,5 V zatvoreno stanje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…2,5 mm² - krutost kabla: jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,75…4 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…1,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1…2,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl 1 mm² - krutost kabla: jednožični
Kolo napajanja: prstenaste stopice M8
Kolo alarma: vijčani priključni blokovi 1 kabl 0,5…1,5 mm² - krutost kabla: fleksibilni - bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1.2 N.m na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 18 N.m na vijčani priključni blokovi
Kolo alarma: 0.45 N.m na vijčani priključni blokovi
Visina 96 mm
Širina 115 mm
Dubina 123,5 mm
Masa proizvoda 0,9 kg
Okruženje
Standardi VDE 0660
EN 60947-4-1
IEC 60255-17
IEC 60255-8
IEC 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
UKCA
Zaštitni tretman TH
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…55 °C u skladu sa IEC 60255-8
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 2000 m bez promene karakteristika
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Mehanička robusnost Udara: 13 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije 5...300 Hz: 2 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Dielektrična snaga 6 kV 50 Hz u skladu sa IEC 255-5
Elektromagnetna kompatibilnost Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 6 kV indirektno u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektrostatička pražnjenja: 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja: 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti brzih prelaza: 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,0 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 920,0 g
Održivost ponude
SCIP broj D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months