Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LRD03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LRD03 fotografija – Schneider- sirotin
LRD03
TeSys LRD termički relej - 0.25...0.4 A - klasa 10A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Ime proizvoda TeSys LRD
TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni termički relej preopterećenja
Kratko ime uređaja LRD
Upotreba releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1D25
LC1D18
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D09
Tip mreže AC
DC
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
Podešavanje termičkog preopterećenja 0,25…0,4 A
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 0...400 Hz
Držač za montažu Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
Ispod kontaktora
Prag okidanja 1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za signalno kolo
Dopustiva struja 3 A pri 120 V AC-15 za signalno kolo
0,22 A pri 125 V DC-13 za signalno kolo
[ue] nazivni napon 690 V AC 0...400 Hz za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947-4-1
Pripadajući osigurač 4 A gG for signalno kolo
4 A BS for signalno kolo
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Osetljivost gubitka faze Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0
Način upravljanja Crvena taster: zaustavljanje
Plava taster: reset
Temperaturna kompenzacija -20…60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…10 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm² fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…6 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina 66 mm
Širina 45 mm
Dubina 70 mm
Masa proizvoda 0,124 kg
Okruženje
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za skladištenje -60…70 °C
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije: 6 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Dielektrična snaga 1,89 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Sertifikacija proizvoda IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,400 cm
Package 1 Width 7,100 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 138,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,624 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 69,156 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 224fb0ea-2bc1-482e-b6b4-c1bdd9779659
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 13
Ugovorna garancija
Garancija 18 months