|
|
|
LRD3361
TeSys LRD termički relej - 55...70 A - klasa 10A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Diferencijalni termički relej preopterećenja
|
Kratko ime uređaja
|
LRD
|
Upotreba releja
|
Zaštita motora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LC1D95
LC1D80
|
Tip mreže
|
DC
AC
|
Klasa okidanja preopterecenja
|
Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
55…70 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
0...400 Hz
|
Držač za montažu
|
Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
Ispod kontaktora
|
Prag okidanja
|
1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A za signalno kolo
|
Dopustiva struja
|
0,72 A pri 500 V AC-15 za signalno kolo
0,06 A pri 440 V DC-13 za signalno kolo
|
[ue] nazivni napon
|
1000 V AC 0...400 Hz za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Pripadajući osigurač
|
4 A gG for signalno kolo
4 A BS for signalno kolo
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Osetljivost gubitka faze
|
Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0
|
Način upravljanja
|
Crvena taster: zaustavljanje
Plava taster: reset
|
Temperaturna kompenzacija
|
-20…60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 9 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Dubina
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
0,51 kg
|
Okruženje
Klimatska izdržljivost
|
U skladu sa IACS E10
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…70 °C
|
Otpornost na plamen
|
V1 u skladu sa UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije: 6 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
|
Dielektrična snaga
|
2,2 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60947-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Sertifikacija proizvoda
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,900 cm
|
Package 1 Length
|
8,600 cm
|
Package 1 Weight
|
506,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,450 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
113,700 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|