Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LRD3365 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LRD3365 fotografija – Schneider- sirotin
LRD3365
TeSys LRD termički relej - 80...104 A - klasa 10A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Ime proizvoda TeSys LRD
TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni termički relej preopterećenja
Kratko ime uređaja LRD
Upotreba releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1D95
LC1D80
Tip mreže AC
DC
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
Podešavanje termičkog preopterećenja 80…104 A
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 0...400 Hz
Držač za montažu Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
Ispod kontaktora
Prag okidanja 1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za signalno kolo
Dopustiva struja 0,72 A pri 500 V AC-15 za signalno kolo
0,06 A pri 440 V DC-13 za signalno kolo
[ue] nazivni napon 1000 V AC 0...400 Hz za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947-4-1
Pripadajući osigurač 4 A gG for signalno kolo
4 A BS for signalno kolo
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Osetljivost gubitka faze Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0
Način upravljanja Crvena taster: zaustavljanje
Plava taster: reset
Temperaturna kompenzacija -20…60 °C
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 4…35 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 9 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina 81 mm
Širina 70 mm
Dubina 115 mm
Masa proizvoda 0,51 kg
Okruženje
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za skladištenje -60…70 °C
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije: 6 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Dielektrična snaga 2,2 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Sertifikacija proizvoda IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,800 cm
Package 1 Width 12,000 cm
Package 1 Length 8,600 cm
Package 1 Weight 549,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,917 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 122,363 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 months