Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LRD3656 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LRD3656 fotografija – Schneider- sirotin
LRD3656
TeSys LRD termički relej - 48...65 A - klasa 10A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Ime proizvoda TeSys LRD
TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni termički relej preopterećenja
Kratko ime uređaja LRD
Upotreba releja Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda LC1D50A
LC1D65A
Tip mreže DC
AC
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
Podešavanje termičkog preopterećenja 48…65 A
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 0...400 Hz
Držač za montažu Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
Ispod kontaktora
Prag okidanja 1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za signalno kolo
Dopustiva struja 0,95 A pri 380 V AC-15 za signalno kolo
0,06 A pri 440 V DC-13 za signalno kolo
[ue] nazivni napon 690 V AC 0...400 Hz za kolo napajanja u skladu sa IEC 60947-4-1
Pripadajući osigurač 4 A gG for signalno kolo
4 A BS for signalno kolo
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Osetljivost gubitka faze Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0
Način upravljanja Crvena taster: zaustavljanje
Plava taster: reset
Temperaturna kompenzacija -20…60 °C
Povezivanje 17,5 mm
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm² jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: prstenaste stopice
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Kolo napajanja: 6 N.m - na prstenaste stopice M6
Visina 70 mm
Širina 55 mm
Dubina 123 mm
Masa proizvoda 0,375 kg
Okruženje
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za skladištenje -60…70 °C
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije: 4 gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Dielektrična snaga 1,89 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Sertifikacija proizvoda IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 14 cm
Package 1 Weight 368 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,239 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 104
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 52,18 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 months