Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LRE322 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LRE322 fotografija – Schneider- sirotin
LRE322
EasyPact TVS diferencijalni termički relej 17...25 A - klasa 10A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Protect
Tip proizvoda ili komponente Diferencijalni termički relej preopterećenja
Kratko ime uređaja LRE
Upotreba releja Zaštita motora
Osetljivost gubitka faze Struja okidanja 130 % od Ir u dve faze, poslednja na 0 u skladu sa IEC 60947-4-1
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda LC1E40...95
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Držač za montažu Ispod kontaktora
Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
Klasa okidanja preopterecenja Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalna funkcija Indikator okidanja releja
Podešavanje termičkog preopterećenja 17…25 A
Prag okidanja 1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
Mehanička robusnost Udara: 6 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije: 3 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A za signalno kolo
[ue] nazivni napon <= 690 V AC
Pripadajući osigurač 50 A gG for kolo napajanja
25 A aM for kolo napajanja
5 A gG for signalno kolo
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Lokalna signalizacija Indikator okidanja
Način upravljanja Taster crvena zaustavljanje:
Taster zelena reset:
Temperaturna kompenzacija -20…60 °C
Povezivanje - priključci Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Recommended tightening torque Kolo napajanja: 9 N.m - na vijčani priključni blokovi
Signalno kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina 54 mm
Širina 70 mm
Dubina 113 mm
Masa proizvoda 0,47 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda EAC
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad -20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
-20…70 °C sa promenom karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60068-2-1
Dielektrična snaga 6 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60255-5
Elektromagnetna kompatibilnost Izdržljivost udara: 6 kV u skladu sa IEC 60801-5
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 490,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,776 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci