Kompatibilnost proizvoda
|
LC1E80...95
|
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50...60 Hz
|
Držač za montažu
|
Ispod kontaktora
Ploča, sa posebnim priborom
Šina, sa posebnim priborom
|
Klasa okidanja preopterecenja
|
Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Signalna funkcija
|
Indikator okidanja releja
|
Podešavanje termičkog preopterećenja
|
63…80 A
|
Prag okidanja
|
1.14 +/- 0.06 Ir u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Mehanička robusnost
|
Udara: 6 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-7
Vibracije: 3 Gn u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
5 A za signalno kolo
|
[ue] nazivni napon
|
<= 690 V AC
|
Pripadajući osigurač
|
125 A gG for kolo napajanja
80 A aM for kolo napajanja
5 A gG for signalno kolo
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator okidanja
|
Način upravljanja
|
Taster crvena zaustavljanje:
Taster zelena reset:
|
Temperaturna kompenzacija
|
-20…60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Signalno kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 4…35 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
|
Recommended tightening torque
|
Kolo napajanja: 9 N.m - na vijčani priključni blokovi
Signalno kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
|
Visina
|
54 mm
|
Širina
|
70 mm
|
Dubina
|
113 mm
|
Masa proizvoda
|
0,48 kg
|
Standardi
|
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…60 °C bez promene karakteristika u skladu sa IEC 60947-4-1
-20…70 °C sa promenom karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60068-2-1
|
Dielektrična snaga
|
6 kV pri 50 Hz u skladu sa IEC 60255-5
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Izdržljivost udara: 6 kV u skladu sa IEC 60801-5
|