|
|
|
LU2MB0B
blok za promenu smera LU2M - 32 A - 24 V AC 50...60 Hz - direktna montaža
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
LU2MB
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Blok za promenu smera
|
Montaža uređaja
|
Direktna montaža
|
Primena uređaja
|
Upravljanje motorima
|
[ie] nazivna radna struja
|
32 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Potrošnja struje
|
2360 mA pri 24 V AC I maksimalno za vreme zatvaranja
|
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC kolo napajanja
|
Frekvencija mreže
|
40...60 Hz
|
Trajanje udarne faze
|
25 milisekundi AC
15 milisekundi DC
|
Vreme uključenja/isključenja
|
150 ms sa promenom smera
75 ms bez promene smera
|
Standardi
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, sa faznom pregradom
CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-6-2
600 V u skladu sa UL 60947-4-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) kruti
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…10 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5…10 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m ravan odvijač 5 mm
Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m Philips No 2 odvijač 5 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m ravan odvijač 6 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 odvijač 6 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
80 mm
|
Dubina
|
105 mm
|
Masa proizvoda
|
0,4 kg
|
Kompatibilnost
|
LU2MB
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel i ožičeni terminali)
IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (ostale strane)
IP40 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel van zone povezivanja)
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…60 °C sa LUCM
-25…70 °C sa LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vatru
|
960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Otpornost na udare
|
10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
2 gn (f= 5…300 Hz) energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
8 kV nivo 3, u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV nivo 4, na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Otpornost na elektromagnetno polje
|
10 V/m nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Nerasut udarni talas
|
1 kV serijski režim u skladu sa IEC 60947-6-2
2 kV asimetrični napon u skladu sa IEC 60947-6-2
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
13 cm
|
Package 1 Weight
|
378 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,825 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|