Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LU6MB0BL |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LU6MB0BL fotografija – Schneider- sirotin
LU6MB0BL
blok za promenu smera LU6 - 32 A - 24 V DC - odvojena montaža
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LU6MB
Tip proizvoda ili komponente Blok za promenu smera
Montaža uređaja Posebna montaža
Primena uređaja Upravljanje motorima
[ie] nazivna radna struja 38 A
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Potrošnja struje 120 mA pri 24 V DC I maksimalno za vreme zatvaranja
120 mA pri 24 V DC I rms u upotrebi sa
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon 690 V AC kolo napajanja
Frekvencija mreže 40...60 Hz
Trajanje udarne faze 25 milisekundi AC
15 milisekundi DC
Vreme uključenja/isključenja 150 ms sa promenom smera
75 ms bez promene smera
Standardi EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, sa faznom pregradom
CSA C22.2 No 60947-4-1, sa faznom pregradom
Sertifikacija proizvoda CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-6-2
600 V u skladu sa UL 60947-4-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-6-2
Način fiksiranja Kačenjem (DIN šina)
Pričvršćivanje zavrtnjem (ploča)
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) kruti
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…1,5 mm² (spoljašnji prečnik: 3 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…10 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5…10 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) kruti
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…6 mm² (spoljašnji prečnik: 4 mm) fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m ravan odvijač 5 mm
Upravljačko kolo: 0,8…1,2 N.m Philips No 2 odvijač 5 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m ravan odvijač 6 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 odvijač 6 mm
Kolo napajanja: 1,9…2,5 N.m pozidiv broj 2 odvijač 6 mm
Širina 45 mm
Visina 115 mm
Dubina 113 mm
Masa proizvoda 0,425 kg
Kompatibilnost LU6MB
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel i ožičeni terminali)
IP20 u skladu sa IEC 60947-1 (ostale strane)
IP40 u skladu sa IEC 60947-1 (prednji panel van zone povezivanja)
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad -25…60 °C sa LUCM
-25…70 °C sa LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Otpornost na vatru 960 °C delovi koji podržavaju promenljive komponente u skladu sa IEC 60695-2-12
650 °C u skladu sa IEC 60695-2-12
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m
Otpornost na udare 10 gn energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
15 gn energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 5…300 Hz) energetski kontakti otvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) energetski kontakti zatvoreni u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV nivo 3, u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV nivo 4, na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje 10 V/m nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze 2 kV klasa 3 serijska veza u skladu sa IEC 61000-4-4
4 kV klasa 4 sva kola izuzev za serijsku vezu u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V u skladu sa IEC 61000-4-6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,3 cm
Package 1 Width 5,8 cm
Package 1 Length 13,1 cm
Package 1 Weight 442 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,705 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ea04e023-7196-4d5e-a41f-a711a93b86d7
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
Garancija 18 months