Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LUA1C11 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LUA1C11 fotografija – Schneider- sirotin
LUA1C11
kontakti za signalizaciju LUA - 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LUA1
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Dopunske informacije
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Signalna funkcija Signaliziranje greške
Označavanje da je zakretna ručica u "Ready" poziciji
[ue] nazivni napon <= 250 V AC
<= 250 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa CSA
250 V u skladu sa IEC 60947-5-1
250 V u skladu sa UL
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2,5 A
Minimalni napon preklapanja 17 V
Minimalna struja preklapanja 5 mA
Masa proizvoda 0,03 kg
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 24 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 998 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 960
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 37,44 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months