Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429218 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429218 fotografija – Schneider- sirotin
LV429218
3 priključka - 2 kabla - 50..120 mm² - za INS250 / INV100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Neizolovani kablovski priključci
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Compact C+C17:C82ompact INS100...250
Compact Compact INV100...250
Broj polova 3P
Količina po setu Set od 3
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 250 A
Provodni materijal Aluminijum
Povezivanje - priključci Vijčani priključak2 kabl(ovi) 50…120 mm²
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 282,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,706 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months