|
|
|
LV429234
M6 matica za povezivanje sa prednje strane - za NSX100..250 - set od 12
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Matica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX100 DC
|
Tip navoja
|
M6
|
Način pričvršćivanja
|
Povezivanje sa klikom
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
Set od 12
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
31,0 cm
|
Package 1 Weight
|
217,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
18,126 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|