Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429241 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429241 fotografija – Schneider- sirotin
LV429241
stezni priključci - 10 kom.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja stezni priključci
Tip proizvoda ili komponente Stopice
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Easypact Easypact CVS250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 32,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,333 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months