|
|
|
LV429243
4 kablovska priključka - 1.5..95 mm²
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Neizolovani kablovski priključci
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Easypact Easypact CVS100
Easypact Easypact CVS160
Compact C+C17:C82ompact INS100...250
Compact Compact INV100...250
|
Broj polova
|
4P
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
160 A
|
Provodni materijal
|
Čelik
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak1 kabl(ovi) 1,5…95 mm²
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
14,4 cm
|
Package 1 Weight
|
238,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
17,426 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|