|
|
|
LV429269
energetski priključci za izvlačive instalacije - za Vigi NSX 100..250 - set od 2
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Energetski priključci
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
250 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Sa
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,6 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
181,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
18,766 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|