|
|
|
LV429271
2 IP40 zaštitna poklopca - za utično postolje - NSX100..250
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Maska
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,1 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
41,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,8 cm
|
Package 2 Width
|
20,1 cm
|
Package 2 Length
|
35,0 cm
|
Package 2 Weight
|
604,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,652 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|