Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429272 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429272 fotografija – Schneider- sirotin
LV429272
9-pinski pomoćni konektor - NSX100..630
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630 DC
Kratko ime uređaja 9-pinski pomoćni konektor
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Primena uređaja Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Dopunske informacije
Ukupan broj žica 9
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 152,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,470 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months