Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429285 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429285 fotografija – Schneider- sirotin
LV429285
maska za vrata za izvlačivu šasiju - za Vigi NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Maska
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Dopunske informacije
Način montiranja Izvlačivo
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 16,2 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Package 1 Weight 85,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,737 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci