Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429286 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429286 fotografija – Schneider- sirotin
LV429286
set za zaključavanje šasije - NSX 100..250/400..630 - bez bravice
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja set za zaključavanje šasije
Tip proizvoda ili komponente Set za zaključavanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX
Dopunske informacije
Namena brave Šasija
Tip brave Ronis
Profalux
Opis opcija zaključavanja Bez bravice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,9 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 179,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,917 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months