Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429288 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429288 fotografija – Schneider- sirotin
LV429288
komplet utičnog postolja - 2P - za NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Broj polova 2P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 250 A
Diferencijalna zaštita Bez
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 1,268 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fcde0e3c-c81f-4953-a9bd-f34c833e892b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 76
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci