|
|
|
LV429289
komplet utičnog postolja - 3P - za NSX100..250
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Utični set
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Broj polova
|
3P
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Utično
|
[in] nazivna struja
|
250 A
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,722 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
59,568 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Fcde0e3c-c81f-4953-a9bd-f34c833e892b
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
113
|
Ugovorna garancija
|
|