Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429290 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429290 fotografija – Schneider- sirotin
LV429290
komplet utičnog postolja - 4P - za NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 250 A
Diferencijalna zaštita Bez
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,100 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 39,300 cm
Package 1 Weight 2,148 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 60,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 68,352 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 116
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci