Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429291 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429291 fotografija – Schneider- sirotin
LV429291
komplet utičnog postolja - 3P - za Vigi NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Broj polova 3P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 250 A
Diferencijalna zaštita Sa
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 1,668 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 12,766 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 113
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci