Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429292 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429292 fotografija – Schneider- sirotin
LV429292
komplet utičnog postolja - 4P - za Vigi NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Utični set
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Broj polova 4P
Dopunske informacije
Način montiranja Utično
[in] nazivna struja 250 A
Diferencijalna zaštita Sa
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Package 1 Weight 2,525 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 112,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 131,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 118
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci