|
|
|
LV429319
gumeni poklopac ručice prekidača - IP43 - za NSX100..250
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac ručice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP43 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,167 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|