Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429342T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429342T fotografija – Schneider- sirotin
LV429342T
Pribor za konverziju za direktnu zakretnu ručicu, ComPacT NSX100/160/250, CNOMO upravljanje mašinama, IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente CNOMO konverzija - pribor
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija
ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,5 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 244,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,36 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 2387926a-e4eb-4141-a1ec-5c6282885a9c
BVB
print Prihvaćeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2