|
|
|
LV429346
pomoćni kontakt - 2 OC prevremeno uključenje - NSX100 - 250
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
|
Grupa proizvoda
|
Compact
|
Kratko ime uređaja
|
2 kontakta za prevremeno uključenje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontakt
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
|
Dopunske informacije
Tip pomoćnog kontakta
|
Standardni
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Prevremeno uključenje
|
Način montiranja
|
Izvlačivo
|
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
6 A
|
[ie] nazivna struja
|
AC-12: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A pri 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A pri 250 V DC
DC-12: 0,6 A pri 110 V DC
DC-12: 2,5 A pri 48 V DC
DC-12: 6 A pri 24 V DC
DC-14: 0,03 A pri 250 V DC
DC-14: 0,05 A pri 110 V DC
DC-14: 0,2 A pri 48 V DC
DC-14: 1 A pri 24 V DC
|
Minimalno opterećenje
|
100 mA pri 24 V DC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
66,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,489 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|