Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429348 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429348 fotografija – Schneider- sirotin
LV429348
10 naponskih izvoda
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
Grupa proizvoda Compact
Kratko ime uređaja naponski izvod
Tip proizvoda ili komponente Naponski izvodi
Primena uređaja Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Količina po setu Set od 10
Dopunske informacije
Povezivanje 6,35 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,108 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months