Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429370T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429370T fotografija – Schneider- sirotin
LV429370T
Uređaj za zaključavanje ručice, ComPacT NSX100/160/250, zaključavanje samo u OFF položaju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja brava za 1 do 3 katanca
Tip proizvoda ili komponente Element za zaključavanje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija NSX100
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija NSX160
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija NSX250
ComPacT nova generacija NSX100 DC
ComPacT nova generacija NSX160 DC
ComPacT nova generacija NSX250 DC
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
Namena brave Ručica
Pozicija zaključavanja Sa prednje strane
Opis opcija zaključavanja Fiksno
Zaključavanje samo u OFF položaju
Bez bravice
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 67,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,7 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci