|
|
|
LV429387
okidač za isključenje MX - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
MX
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Okidač za isključenje
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un otvaranje
|
Vreme odziva
|
50 ms
|
Tip kontrolnog signala
|
Impuls
Držanje
|
Trajanje impulsa
|
>= 20 ms
|
Udarna snaga napajanja
|
10 VA
|
Pomoćni priključni blok
|
Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
7 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
4,700 cm
|
Package 1 Length
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
120 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,200 cm
|
Package 2 Width
|
10,500 cm
|
Package 2 Length
|
23,700 cm
|
Package 2 Weight
|
1,248 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,844 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Bez PVC
|
Da
|
Ugovorna garancija
|
|