Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429390 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429390 fotografija – Schneider- sirotin
LV429390
okidač za isključenje MX - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
Kratko ime uređaja MX
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola 24 V DC
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija
ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija
Compact Compact NSX
Compact Compact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
Dopunske informacije
Operating threshold 0.7...1.1 x Un otvaranje
Vreme odziva 50 ms
Tip kontrolnog signala Impuls
Držanje
Trajanje impulsa >= 20 ms
Udarna snaga napajanja 10 W
Pomoćni priključni blok Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Dužina ogoljenog dela žice 7 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 4,700 cm
Package 1 Length 6,300 cm
Package 1 Weight 116,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,300 cm
Package 2 Width 10,800 cm
Package 2 Length 24,800 cm
Package 2 Weight 1,208 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,628 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months