|
|
|
LV429407
podnaponski okidač MN - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT
|
Grupa proizvoda
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
|
Kratko ime uređaja
|
MN
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip naponskog okidača
|
Kalem za isključenje
Podnaponski okidač
|
Napon upravljačkog kola
|
220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija (Compact NSX nova generacija)
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija)
Compact (Compact NSX)
Compact (Compact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
|
Dopunske informacije
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 x Un zatvaranje
|
Vreme odziva
|
50 ms
|
Snaga držanja
|
5 VA
|
Udarna snaga napajanja
|
10 VA
|
Pomoćni priključni blok
|
Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
7 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,6 cm
|
Package 1 Length
|
6,0 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,2 cm
|
Package 2 Width
|
10,4 cm
|
Package 2 Length
|
23,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,252 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
7,896 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|