Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429449 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429449 fotografija – Schneider- sirotin
LV429449
adapter zaklj. motornog mehanizma - NSX100..250 - sa Ronis specijalnim bravicama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja adapter za bravu motornog pogona
Tip proizvoda ili komponente Adapter za bravu
Pribor / posebna kategorija Pribor za ključeve
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Dopunske informacije
Namena brave Motorni pogon
Tip brave Ronis
Pozicija zaključavanja Sa prednje strane
Opis opcija zaključavanja Specijalna bravica
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 6,2 cm
Package 1 Length 8,1 cm
Package 1 Weight 80,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,952 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci