Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429451 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429451 fotografija – Schneider- sirotin
LV429451
dodatni pribor zaštitne jedinice- SDE adapter - za NSX100..250
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Grupa proizvoda Compact
EasyPact
Kratko ime uređaja SDE adapter
Tip proizvoda ili komponente SDE adapter
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easypact EasyPact CVS prekidač
Compact Compact NSX prekidač
Compact Compact NSX DC prekidač
Pribor / posebna kategorija Pribor za releje
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.0
TM
MA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 26,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 96
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,913 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj D7676c58-ad4d-4076-8e1e-884fcbbc745a
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months