|
|
|
LV429492
Dodatni modul diferencijalne zaštite VigiPacT, ComPacT NSX 250, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 3P
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX100...250
|
Kratko ime uređaja
|
VigiPacT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vigi dodatak
|
Primena uređaja
|
Ožičenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija prekidač
Compact Compact NSX250 prekidač
|
Broj polova
|
3P
|
[in] nazivna struja
|
250 A
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
Klasa AC
|
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite
|
Podesiva
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
0,03 A za klasa A
0,1 A za klasa A
0,3 A za klasa A
0,5 A za klasa A
1 A za klasa A
3 A za klasa A
10 A za klasa AC
30 A za klasa AC
|
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite
|
Podesiva
|
[δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite
|
0 milisekundi
60 milisekundi
150 milisekundi
300 milisekundi
500 milisekundi
800 milisekundi
1,2 sekundi
4 sekundi
|
Dopunske informacije
Tip mreže
|
AC
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
|
Diferencijalna zaštita
|
Sa
|
Maksimalno vreme prekidanja
|
800 milisekundi
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara
|
Klasa II
|
Standardi
|
IEC 60947-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,098 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
13,848 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
28
|
|
|