Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LV429498 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429498 fotografija – Schneider- sirotin
LV429498
Dodatni alarmni modul diferencijalne zaštite VigiPacT, ComPacT NSX 100/160/250, 200VAC do 440VAC, 30mA do 30A, 3P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX100...250
Kratko ime uređaja VigiPacT
Tip proizvoda ili komponente Vigi dodatak
Primena uređaja Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija prekidač
ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija prekidač
ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija prekidač
Compact Compact NSX100 prekidač
Compact Compact NSX160 prekidač
Compact Compact NSX250 prekidač
Broj polova 3P
[in] nazivna struja 100 A
160 A
250 A
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Klasa AC
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite Podesiva
Osetljivost diferencijalne zaštite 0,03 A za klasa A
0,1 A za klasa A
0,3 A za klasa A
0,5 A za klasa A
1 A za klasa A
3 A za klasa A
10 A za klasa AC
30 A za klasa AC
Dopunske informacije
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita Bez
Maksimalno vreme prekidanja 800 milisekundi
Kategorija prenapona IV
Okruženje
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Standardi IEC 60947-2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,6 cm
Package 1 Width 14,4 cm
Package 1 Length 17,2 cm
Package 1 Weight 1,09 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 28